Pièce d’encastrement d’angle, UCS CC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203395
2203396
2203398
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

2.48 €

74 61 jours Gris

2.48 €

74 61 jours Noir

2.48 €

74 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Autre Largeur(mm) 16.2 Hauteur(mm) 16.2
Profondeur(mm) 13.5 Numéro RAL Température de service(°C) -40|100
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Degré de protection (IP) Finition de surface
Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique