Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, EH 70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071115
1071125
1071127
1071128
1071132
1071138
1074746
1074747
1074748
1074749
1074750
1074751
2200397
2200461
2201748
2201749
2201754
2201755
2201823
2201824
2201825
2201830
2201831
2201836
2201837
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

3.83 €

50 98 jours Autre70.175

3.83 €

50 98 jours Autre70.175

3.83 €

50 98 jours Autre70.175

3.83 €

50 98 jours Noir70.175

3.83 €

50 98 jours Noir70.175

3.83 €

50 98 jours Noir70.175

3.46 €

60 98 jours Noir70.174.65

3.46 €

60 98 jours Autre70.174.65

3.46 €

60 98 jours Noir70.174.65

3.46 €

60 98 jours Noir70.174.65

3.46 €

60 98 jours Autre70.174.65

3.46 €

60 98 jours Autre70.174.65

3.20 €

60 7 jours AutreAutre70.1750.07Non

3.20 €

60 98 jours NoirAutre70.1750.07Non

3.20 €

60 98 jours AutreAutre70.1750Non

3.20 €

60 98 jours NoirAutre70.1750.07Non

3.20 €

60 7 jours AutreAutre70.1750.07Non

3.20 €

60 98 jours NoirAutre70.1750.07Non

2.41 €

80 98 jours NoirAutre52.674.650.0525Non

2.88 €

70 98 jours NoirAutre70.174.650.07Non

2.88 €

70 98 jours AutreAutre70.174.650.07Non

2.88 €

70 7 jours AutreAutre70.174.650.07Non

2.88 €

70 98 jours NoirAutre70.174.650.07Non

2.88 €

70 98 jours AutreAutre70.174.650.07Non

2.88 €

70 98 jours NoirAutre70.174.650.07Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 36.95 Numéro RAL Température de service(°C) -40|80
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique