Partie supérieure de boîtier, boîtier pour rail DIN, EH 45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1029835
1029844
1069876
1069879
1069883
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

3.08 €

60 98 jours Autre

3.08 €

60 70 jours Autre

2.90 €

70 98 jours Autre

2.90 €

70 98 jours Noir

2.90 €

70 98 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Largeur(mm) 45.1 Hauteur(mm) 75.26
Profondeur(mm) 36.95 Numéro RAL Température de service(°C) -40|80
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Degré de protection (IP) Finition de surface
Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique