Couvercle de boîtier, ME PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201490
2201491
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.56 €

60 7 jours

4.97 €

40 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Largeur(mm) 40
Hauteur(mm) Profondeur(mm) Numéro RAL
Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.04 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique