Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2904290
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 26.6 | Hauteur(mm) | 75.8 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 63 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 48 |
Nombre de pôles | 8 | Type de raccordement électrique, côté installation | Autre | Degré de pollution | — |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Module d’interface, VIP-2/PT/RJ45, le numéro d'article est le suivant: 2904290.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2904290.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles