Demi-boîtier, UCS HH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203349
2203350
2203351
2203352
2203353
2203354
2203356
2203357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Numéro RAL Espacement modulaire (MW)

13.62 €

20 7 jours Gris1258770350.125

13.62 €

20 7 jours Noir1258790050.125

17.37 €

20 7 jours Gris14512570350.145

17.37 €

20 7 jours Noir14512590050.145

22.33 €

10 61 jours Gris19514570350.195

22.33 €

10 61 jours Noir19514590050.195

27.30 €

10 61 jours Gris23719570350.237

27.30 €

10 61 jours Noir23719590050.237

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Profondeur(mm) 21.75 Température de service(°C) -40|100
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Avec filtrage de tri
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique