Panneau latéral, UCS SW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203358
2203359
2203360
2203361
2203362
2203363
2203364
2203365
2203366
2203367
2203369
2203370
2203372
2203373
2203374
2203375
2203376
2203378
2203379
2203380
2203381
2203382
2203385
2203386
2203387
2203388
2203389
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Numéro RAL Espacement modulaire (MW)

1.86 €

100 7 jours AutrePlastique5839.50.058

1.86 €

100 61 jours NoirPlastique5839.590050.058

2.48 €

80 44 jours Aluminium5839.50.058

2.48 €

80 61 jours AutrePlastique5859.50.058

2.48 €

80 61 jours NoirPlastique5859.590050.058

3.09 €

60 44 jours Aluminium5859.5

2.48 €

80 7 jours AutrePlastique9639.50.096

2.48 €

80 7 jours NoirPlastique9639.590050.096

3.09 €

60 44 jours Aluminium9639.5

3.09 €

60 61 jours AutrePlastique9659.50.096

3.09 €

60 61 jours NoirPlastique9659.590050.096

3.72 €

50 44 jours Aluminium9659.5

3.09 €

60 61 jours AutrePlastique11639.50.116

3.09 €

60 61 jours NoirPlastique11639.590050.116

3.72 €

49 44 jours Aluminium11639.5

3.72 €

50 61 jours AutrePlastique11659.50.116

3.72 €

50 61 jours NoirPlastique11659.50.116

3.72 €

50 61 jours AutrePlastique16639.50.166

3.72 €

50 61 jours NoirPlastique16639.590050.166

4.34 €

50 44 jours Aluminium16639.5

3.72 €

50 61 jours AutrePlastique16659.50.166

3.72 €

50 61 jours NoirPlastique16659.50.166

4.34 €

50 61 jours AutrePlastique20839.50.208

4.34 €

50 61 jours NoirPlastique20839.590050.208

4.96 €

40 44 jours Aluminium20839.5

4.34 €

50 61 jours AutrePlastique20859.50.208

4.34 €

42 61 jours NoirPlastique20859.590050.208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 2 Température de service(°C) -40|100 Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique