Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1050206 |
1050207 |
1050209 |
1050212 |
1054702 |
1054705 |
1054706 |
1054708 |
1054710 |
1054711 |
1054713 |
1054714 |
2230000 |
2230001 |
2230002 |
2230003 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.32 € | 5 | 7 jours | Gris | 170 | 176 | |||
36.38 € | 5 | Devis | Gris | 164 | 176 | |||
49.95 € | 5 | 7 jours | Gris | 164 | 176 | |||
35.80 € | 10 | Devis | Noir | 170 | 176 | |||
41.71 € | 5 | Devis | Gris | 172 | 116 | |||
33.32 € | 10 | Devis | Noir | 172 | 116 | |||
33.58 € | 10 | Devis | Gris | 164 | 116 | |||
41.98 € | 5 | 7 jours | Gris | 164 | 116 | |||
41.98 € | 5 | 7 jours | Noir | 164 | 116 | |||
33.58 € | 10 | Devis | Noir | 164 | 116 | |||
33.32 € | 10 | Devis | Noir | 172 | 116 | |||
41.71 € | 5 | Devis | Noir | 172 | 116 | |||
49.32 € | 5 | 7 jours | Noir | 170 | 176 | |||
35.80 € | 10 | Devis | Noir | 170 | 176 | |||
49.95 € | 5 | 7 jours | Noir | 164 | 176 | |||
36.38 € | 5 | 7 jours | Noir | 164 | 176 |
Loading...
Matériau | Plastique | Profondeur(mm) | 64 | Numéro RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -40|100 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles