Boîtier universel complet, UCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1019720
1019723
1019724
1019749
1104780
1104781
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Numéro RAL Espacement modulaire (MW)

51.90 €

4 7 jours Noir14512590050.125

44.77 €

5 7 jours Noir1258790050.145

44.77 €

5 7 jours Autre1258770350.145

51.90 €

4 7 jours Autre14512570350.125

89.65 €

3 7 jours 237195

89.65 €

3 7 jours 237195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Profondeur(mm) 47 Température de service(°C) -40|100
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Avec filtrage de tri
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique