Dispositif anti-surtension de type 3, adaptateur, MNT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2882213
2882255
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal de charge
(A)

50.85 €

4 16 jours 16

66.20 €

3 23 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de pôles
Niveau de protection en tension(kV) 1.2 Tension permanente max. AC(V) 275 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) 3 Tension nominale AC(V) 230 Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.2 Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 1.5
Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP)
Avec filtre antiparasite Non Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²)
Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Assistance technique