Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, EH 22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071151
1074970
1074971
1074972
1074973
2200674
2201250
2201251
2201252
2201253
2201254
2201255
2201452
2201453
2201456
2201653
2201765
2202198
2202199
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Hauteur
(mm)
Numéro RAL Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

1.92 €

100 7 jours Autre75.26

1.92 €

100 98 jours Noir75.26

1.92 €

100 98 jours Noir75.26

1.92 €

100 98 jours Noir75.26

1.92 €

100 98 jours Autre75.26

1.57 €

120 98 jours AutreAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 98 jours AutreAutre75.2670350.0225Non

1.89 €

100 7 jours AutreAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 7 jours AutreAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 98 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 7 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 98 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.57 €

120 98 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.57 €

120 7 jours AutreAutre74.160.0225Non

1.57 €

120 7 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.57 €

120 7 jours AutreAutre75.260.0225Non

1.57 €

120 98 jours NoirAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 98 jours VertAutre75.260.0225Non

1.89 €

100 98 jours VertAutre75.260.0225Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.6 Profondeur(mm) 36.95 Température de service(°C) -40|80
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique