Plaque de fixation, HCS-C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203868
2203869
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Espacement modulaire (MW)

17.53 €

11 7 jours 78.8850.0788

16.37 €

12 7 jours 84.285.50.0845

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Profondeur(mm) 2
Numéro RAL Température de service(°C) -|- Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique