Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Autre | Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 107.6 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.1076 |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles