Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2905196 |
2905655 |
2906120 |
2906121 |
2906193 |
2906194 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
767.00 € | 1 | 42 jours | 184 | 64.7 | |||
767.00 € | 1 | 42 jours | 184 | 64.7 | |||
929.80 € | 1 | 42 jours | 244 | 66.8 | |||
929.80 € | 1 | 42 jours | 244 | 66.8 | |||
991.00 € | 1 | 88 jours | 244 | 66.8 | |||
991.00 € | 1 | 56 jours | 244 | 66.8 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Hauteur(mm) | 142.3 | Courant nominal(A) | 0.007 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 24 | Nombre de pôles | 37 | Type de raccordement électrique, côté installation | Connexion à vis |
Degré de pollution | — | Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles