Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2313397 |
2313407 |
2313766 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fibre | Matériau de la gaine extérieure | Diamètre extérieur (A) (mm) | Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 13 | 11 jours | Multimode 980/1000 | Peinture polyuréthane | 8 | Oui | |||
12.95 € | 12 | 9 jours | Multimode 980/1000 | Peinture polyuréthane | 8 | Oui | |||
11.29 € | 14 | 9 jours | Multimode 200/300 | Polychlorure de vinyle (PVC) | 7.2 | Non |
Loading...
Résistant aux UV | — | Retardateur de flamme | Non | Nombre de fils | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Avec décharge de traction | Oui | Blindage | — | Résistant aux produits chimiques | — |
Intégrité des circuits | — | Couleur de gaine extérieure | Vert | Catégorie | — |
Type de tuyau | — | Nombre de fibres par tube | 0 | Câble sans métal | Oui |
Installation souterraine | — | À insuffler | — | Avec protection contre les rongeurs | Non |
Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — | Câble de blocage longitudinal d’eau | — |
Câble de blocage radial d’eau | — | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | — | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | — |
Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) | — |
Spécification de matériau de gaine extérieure | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de fibre
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur (A)(mm)
Sans halogène (selon EN 60754-1/2)
Type
Propriétés optionnelles