Interrupteur modulaire Ethernet gigabit, FL Interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700786
2700787
2989200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Couche 2 Couche 3 Nombre d'autres ports

6,112.68 €

1 89 jours 40fauxvrai4

7,278.60 €

1 7 jours 08fauxvrai8

5,572.57 €

1 32 jours 08vraifaux8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) Largeur(mm) 288.82 Hauteur(mm) 126.65
Profondeur(mm) 113 Nombre de ports 100 Mbit/s SC 0 Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0
Nombre de ports 100 Mbit/s ST Ethernet vrai Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0 Nombre d'emplacements de module 0 Nombre de commutateurs empilables maximum 0
Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 4
Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 4 Maniable vrai Degré de protection (IP) IP20
Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC Alimentation par Ethernet
Nombre de pôles (P) Puissance PoE maximale(W) Nombre de ports 100 Mbit/s POF
Nombre de ports 1000 Mbit/s POF Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC
Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Assistance technique