Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1026765 |
1026923 |
1026924 |
1026932 |
1026937 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) | Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 | Couche 2 | Maniable | Nombre d'autres ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.11 € | 1 | 7 jours | 42.8 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | vrai | faux | 2 | |||
2,554.83 € | 1 | 7 jours | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | faux | vrai | 8 | |||
2,023.32 € | 1 | 61 jours | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | faux | vrai | 4 | |||
960.20 € | 1 | 7 jours | 30 | 149 | 107.8 | 1 | 1 | 1 | vrai | faux | 1 | |||
900.25 € | 1 | 98 jours | 30 | 149 | 107.8 | 0 | 0 | 1 | vrai | faux | 1 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) | Nombre de ports 100 Mbit/s SC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 100 Mbit/s ST | — | Ethernet | vrai | Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 | 0 |
Nombre d'emplacements de module | 0 | Nombre de commutateurs empilables maximum | 0 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 | 0 |
Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC | 0 | Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC | 0 |
Couche 3 | faux | Degré de protection (IP) | IP30 | Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC | — |
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC | — | Alimentation par Ethernet | — | Nombre de pôles (P) | — |
Puissance PoE maximale(W) | — | Nombre de ports 100 Mbit/s POF | — | Nombre de ports 1000 Mbit/s POF | — |
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
Couche 2
Maniable
Nombre d'autres ports
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles