Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2700689 |
2700691 |
2700692 |
2700697 |
2891001 |
2891002 |
2891041 |
2891057 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de ports 100 Mbit/s SC | Ethernet | Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 | Maniable | Degré de protection (IP) | Nombre d'autres ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,738.65 € | 1 | 68 jours | Rail DIN (profilé chapeau) | 127 | 95 | 69 | 0 | faux | 4 | 0 | vrai | IP20 | 4 | |||
1,869.66 € | 1 | 32 jours | Rail DIN (profilé chapeau) | 127 | 95 | 69 | 2 | faux | 2 | 0 | vrai | IP20 | 2 | |||
1,922.15 € | 1 | 32 jours | Rail DIN (profilé chapeau) | 127 | 95 | 69 | 3 | faux | 1 | 0 | vrai | IP20 | 1 | |||
2,227.89 € | 1 | 32 jours | Autre | 176 | 112 | 99 | 3 | faux | 1 | 0 | vrai | IP67 | 1 | |||
236.74 € | 1 | 7 jours | Rail DIN (profilé chapeau) | 28 | 121.55 | 70 | 0 | vrai | 5 | 0 | faux | IP20 | 5 | |||
361.59 € | 1 | 60 jours | Rail DIN (profilé chapeau) | 50 | 130.42 | 70 | 0 | vrai | 8 | 0 | faux | IP20 | 8 | |||
772.89 € | 1 | 7 jours | Autre | 440 | 44 | 173 | 0 | vrai | 24 | 0 | faux | IP20 | 24 | |||
1,654.57 € | 1 | 7 jours | Autre | 482 | 44 | 210 | 0 | vrai | 0 | 24 | faux | IP20 | 24 |
Loading...
Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 | 0 | Nombre de ports 100 Mbit/s ST | — | Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) | 0 | Nombre d'emplacements de module | 0 | Nombre de commutateurs empilables maximum | 0 |
Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 | 0 | Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC | 0 |
Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC | 0 | Couche 2 | vrai | Couche 3 | faux |
Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC | — | Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC | — | Alimentation par Ethernet | — |
Nombre de pôles (P) | — | Puissance PoE maximale(W) | — | Nombre de ports 100 Mbit/s POF | — |
Nombre de ports 1000 Mbit/s POF | — | Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC | — |
Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45 | — |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de ports 100 Mbit/s SC
Ethernet
Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
Maniable
Degré de protection (IP)
Nombre d'autres ports
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles