Interrupteur Ethernet géré, FL Interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2891032
2891035
2891036
2891037
2891059
2891060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre de ports 100 Mbit/s SC Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Nombre d'autres ports

830.06 €

1 61 jours 54.4161.26125055

961.08 €

1 7 jours 54.4155.96125088

1,231.86 €

1 7 jours 54.4154.71125266

1,240.65 €

1 61 jours 54.4146.4125266

1,904.62 €

1 75 jours 6617314001616

1,974.49 €

1 7 jours 54.4154.71125266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0 Nombre de ports 100 Mbit/s ST
Ethernet vrai Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0
Nombre d'emplacements de module 0 Nombre de commutateurs empilables maximum 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 0
Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 0 Couche 2 vrai Couche 3 faux
Maniable vrai Degré de protection (IP) IP20 Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC Alimentation par Ethernet Nombre de pôles (P)
Puissance PoE maximale(W) Nombre de ports 100 Mbit/s POF Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Assistance technique