Interrupteur Ethernet géré en rack, FL Interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2891072
2891079
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports 100 Mbit/s SC Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Nombre d'autres ports

3,497.91 €

1 89 jours 02424

6,018.37 €

1 89 jours 1688

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Largeur(mm) 442 Hauteur(mm) 44
Profondeur(mm) 375 Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0 Nombre de ports 100 Mbit/s ST
Ethernet vrai Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0
Nombre d'emplacements de module 0 Nombre de commutateurs empilables maximum 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 0
Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 0 Couche 2 vrai Couche 3 faux
Maniable vrai Degré de protection (IP) IP20 Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC Alimentation par Ethernet Nombre de pôles (P)
Puissance PoE maximale(W) Nombre de ports 100 Mbit/s POF Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Assistance technique