Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2891042
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) | Largeur(mm) | 40 | Hauteur(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 109 | Nombre de ports 100 Mbit/s SC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 | 0 |
Nombre de ports 100 Mbit/s ST | — | Ethernet | vrai | Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 | 0 |
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) | 0 | Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) | 0 | Nombre d'emplacements de module | 0 |
Nombre de commutateurs empilables maximum | 0 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 | 0 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 | 1 |
Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC | 0 | Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC | 0 |
Couche 2 | faux | Couche 3 | faux | Maniable | faux |
Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre d'autres ports | 1 | Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC | — |
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC | — | Alimentation par Ethernet | — | Nombre de pôles (P) | — |
Puissance PoE maximale(W) | — | Nombre de ports 100 Mbit/s POF | — | Nombre de ports 1000 Mbit/s POF | — |
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45 | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module Ethernet, FLPD, le numéro d'article est le suivant: 2891042.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2891042.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles