Interrupteur Ethernet industriel, Interrupteur géré 2000, FL Interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1006188
1006191
1009220
1009222
1031673
1031683
1044024
1044028
1044029
1044030
2702323
2702324
2702326
2702327
2702328
2702329
2702330
2702331
2702332
2702333
2702334
2702652
2702653
2702665
2702666
2702903
2702904
2702905
2702906
2702907
2702908
2702909
2702910
2702969
2702970
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Largeur
(mm)
Nombre de ports 100 Mbit/s SC Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Nombre d'autres ports

1,385.38 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85214014

1,979.46 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001414

1,134.20 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450088

1,393.43 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450066

1,766.14 €

1 47 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001616

2,041.60 €

1 47 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001414

737.23 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450808

1,004.65 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

1,142.38 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85016016

1,466.38 €

1 47 jours Rail DIN (profilé chapeau)85214014

413.22 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450505

461.74 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450808

575.22 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450505

656.22 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450808

826.42 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)451707

1,069.42 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)451707

947.91 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

1,466.38 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

947.91 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

1,466.38 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

1,004.65 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452404

1,053.20 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450088

1,401.62 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450044

656.22 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450055

737.23 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450088

874.95 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85016016

1,053.20 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85016016

1,417.85 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85214014

2,300.85 €

1 7 jours 85214014

1,506.89 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85212012

1,199.12 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001616

1,677.09 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001616

2,098.34 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)85001212

923.65 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)452606

1,320.62 €

1 7 jours Rail DIN (profilé chapeau)450066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 130 Profondeur(mm) 115 Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0
Nombre de ports 100 Mbit/s ST Ethernet vrai Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0 Nombre d'emplacements de module 0 Nombre de commutateurs empilables maximum 0
Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 0
Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 0 Couche 2 vrai Couche 3 faux
Maniable vrai Degré de protection (IP) IP20 Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC Alimentation par Ethernet Nombre de pôles (P)
Puissance PoE maximale(W) Nombre de ports 100 Mbit/s POF Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Assistance technique