Interrupteur modulaire Ethernet gigabit, FL Interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2700271

Référence pièce
2700271
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,398.02 €

1 89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) Largeur(mm) 288.82 Hauteur(mm) 126.65
Profondeur(mm) 113 Nombre de ports 100 Mbit/s SC 0 Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0
Nombre de ports 100 Mbit/s ST Ethernet vrai Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 4
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0 Nombre d'emplacements de module 0
Nombre de commutateurs empilables maximum 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 0
Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 4 Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 4
Couche 2 vrai Couche 3 faux Maniable vrai
Degré de protection (IP) IP20 Nombre d'autres ports 4 Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC
Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC Alimentation par Ethernet Nombre de pôles (P)
Puissance PoE maximale(W) Nombre de ports 100 Mbit/s POF Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur modulaire Ethernet gigabit, FL Interrupteur, le numéro d'article est le suivant: 2700271.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2700271.

Assistance technique