Interrupteur Ethernet industriel, Interrupteur NAT géré 2000, FL NAT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702881
2702882
2702981
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ethernet Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Nombre d'autres ports

1,231.42 €

1 7 jours faux808

1,474.43 €

1 7 jours vrai808

2,276.28 €

1 47 jours faux044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 45 Hauteur(mm) 130
Profondeur(mm) 115 Nombre de ports 100 Mbit/s SC 0 Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 0
Nombre de ports 100 Mbit/s ST Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0
Nombre d'emplacements de module 0 Nombre de commutateurs empilables maximum 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 0
Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC 0 Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC 0 Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC 0
Couche 2 vrai Couche 3 vrai Maniable vrai
Degré de protection (IP) IP20 Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC
Alimentation par Ethernet Nombre de pôles (P) Puissance PoE maximale(W)
Nombre de ports 100 Mbit/s POF Nombre de ports 1000 Mbit/s POF Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC
Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Assistance technique