Module sans fil, module sans fil Bluetooth / Ethernet, FL BT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1005869

Référence pièce
1005869
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

505.75 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 67.79 Hauteur(mm) 102.7 Profondeur(mm) 33.2
Type BOS Montage mural Nombre de ports 10 Mbits/s de ST 0
Nombre de ports 100 Mbit/s SC 0 Nombre de ports 10 Mbits/s de SC 0 Ethernet vrai
Nombre de ports 10 Mbits/s RJ45 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 0 Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) 0
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) 0 Nombre de ports 10 Gbit SC (SR) 0 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 0
Convient pour le montage sur Rail DIN chapeau) Installation encastrée Nombre d'autres ports 1
Adaptateur de prise de courant

Vous vous trouvez sur la page de Module sans fil, module sans fil Bluetooth / Ethernet, FL BT, le numéro d'article est le suivant: 1005869.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1005869.

Assistance technique