Prise femelle, EO-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1068076

Référence pièce
1068076
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.95 €

15 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Avec couvercle articulé Non Type de tension
Profondeur d’encastrement(mm) 57.5 Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 250
Nombre de sorties femelles Avec sécurité enfant Non Largeur en nombre d’espacements modulaires 2.5
Avec lampe de contrôle Oui Indice de protection (IP) IP20 Nombre de broches actives (rondes)
Nombre de broches actives (plates) Broche de terre de protection ronde

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle, EO-E, le numéro d'article est le suivant: 1068076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1068076.

Assistance technique