Double prise femelle, EO-CF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0804036
0804037
0804049
0804050
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.95 €

6 7 jours

37.95 €

6 7 jours

37.30 €

6 7 jours

37.30 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Avec couvercle articulé Non Type de tension AC
Profondeur d’encastrement(mm) 60 Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 250
Nombre de sorties femelles Avec sécurité enfant Non Largeur en nombre d’espacements modulaires 5
Avec lampe de contrôle Oui Indice de protection (IP) IP20 Nombre de broches actives (rondes)
Nombre de broches actives (plates) Broche de terre de protection ronde

Assistance technique