Terminal de fonction en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2692720
2700196
2700630
2700893
2701927
2736903
2862084
2862097
2897457
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Type de tension de la tension d'alimentation Avec séparation de potentiel Tension d'alimentation DC
(V)

304.62 €

1 7 jours 24.4135DCOui24|30

498.46 €

1 7 jours 12.2136.8DCOui24|24

546.92 €

1 7 jours 48.8119.8DCNon24|24

372.46 €

1 33 jours 24.4135DCOui24|24

526.37 €

1 82 jours 24.4119.8DCOui24|24

87.23 €

2 7 jours 12.2136.8Non-|-

456.92 €

1 7 jours 24.4136.8Non-|-

497.08 €

1 7 jours 24.4136.8Non-|-

214.62 €

1 61 jours 48.8135DCNon24|30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|-
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard
SIL selon IEC 61508

Assistance technique