Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2744461
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 118.6 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Protocole de prise en charge pour LON | — | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — |
Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — | Protocole de prise en charge pour CAN | — |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — | Protocole de prise en charge pour MODBUS | — |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — | Protocole de prise en charge pour SUCONET | — |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Redondance | Non | Vitesse de transmission(kbit/s) | — |
Avec séparation de potentiel | Non | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Type de transmission de données | — | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur d'interface, PSM-ME, le numéro d'article est le suivant: 2744461.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2744461.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles