Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2316050
Largeur(mm) | 17.5 | Hauteur(mm) | 99.1 | Profondeur(mm) | 70.4 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | — |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour CAN | — | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | — | Avec séparation de potentiel | Non |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — | Catégorie selon EN 954-1 | — | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | — |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation DC(V) | 10.5|32 | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module de coffre, FB-ET, le numéro d'article est le suivant: 2316050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2316050.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles