Multiplexeur Ethernet HART, GW PL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702233
2702321
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,963.25 €

1 7 jours

1,283.68 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114.5
Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Redondance Non Vitesse de transmission(kbit/s)
Avec séparation de potentiel Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Type de transmission de données Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique