Convertisseur de protocole, GW PL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2316360
2316361
2316362
2316363
2316364
2316365
2702234
2702235
2702236
2702237
2702879
2702880
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles autres Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Redondance Vitesse de transmission
(kbit/s)
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Type de transmission de données Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard

924.23 €

1 26 jours 22.54OuiNonSérie

924.23 €

1 26 jours 22.5Non4NonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonSérieNonNonNon

908.03 €

1 98 jours 22.5Non4NonNonOuiNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonSérieNonNonNon

924.23 €

1 26 jours 22.5Non4NonNonNonNonNonOuiNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonSérieNonNonNon

924.23 €

1 26 jours 22.5Non4NonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonSérieNonNonNon

924.23 €

1 7 jours 22.5Non4NonNonOuiNonNonOuiNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonSérieNonNonNon

792.83 €

1 7 jours 22.5Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon1200NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

1,365.65 €

1 7 jours 45Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon1200NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

1,982.08 €

1 75 jours 45Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon1200NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

462.46 €

1 61 jours 22.5Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

1,084.57 €

1 61 jours 22.5Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon1200NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

1,900.94 €

1 26 jours 45Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon1200NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonAutreNonNonNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114.5 Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Avec séparation de potentiel Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Protocole de prise en charge pour SERCOS
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique