Coupleur de bus, AXL F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2403869
2688394
2688459
2688530
2688899
2701222
2701457
2701686
2701815
2701949
2702463
2702782
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour IO PROFINET

443.08 €

1 7 jours 126.1NonNonNonNonOui

540.00 €

1 7 jours 126.1NonNonNonOuiNon

415.38 €

1 7 jours 126.1NonOuiNonNonNon

415.38 €

1 7 jours 125.9OuiNonNonNonNon

346.15 €

1 7 jours 126.1NonNonNonNonNon

643.85 €

1 96 jours 126.1NonNonNonNonOui

754.62 €

1 7 jours 126.1NonNonNonNonNon

477.69 €

1 96 jours 126.1NonNonOuiNonNon

595.38 €

1 7 jours 126.1NonNonNonNonOui

519.23 €

1 89 jours 126.1NonOuiNonNonNon

519.23 €

1 75 jours 125.9OuiNonNonNonNon

623.08 €

1 7 jours 126.1NonNonNonOuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 45 Profondeur(mm) 74 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Avec séparation de potentiel Non
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique