Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2701150 |
2742586 |
2861218 |
2861506 |
2861580 |
2861593 |
2862000 |
2862068 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec séparation de potentiel | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.77 € | 1 | 40 jours | 48.8 | 135 | Oui | 24|30 | |||
747.69 € | 1 | 33 jours | 146.4 | 140.5 | Oui | 24|30 | |||
484.62 € | 1 | 7 jours | 85 | 119.8 | Oui | 19.2|30 | |||
671.54 € | 1 | 40 jours | 85 | 119.8 | Oui | 19.2|30 | |||
346.15 € | 1 | 61 jours | 48.8 | 135 | Oui | 24|30 | |||
353.08 € | 1 | 7 jours | 85 | 119.8 | Non | 24|30 | |||
373.85 € | 1 | 33 jours | 48.8 | 135 | Oui | 24|30 | |||
526.15 € | 1 | 40 jours | 85 | 119.8 | Oui | 19.2|30 |
Loading...
Profondeur(mm) | 71.5 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
---|---|---|---|---|---|
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec séparation de potentiel
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles