Coupleur de bus, IL CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2702507

Référence pièce
2702507
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

304.62 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 40 Hauteur(mm) 119.4 Profondeur(mm) 71.5
Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Avec séparation de potentiel Non
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 24|30 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur de bus, IL CE, le numéro d'article est le suivant: 2702507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2702507.

Assistance technique