Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1038567 |
1038568 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.09 € | 1 | Devis | DC | -|- | -|- | 10|60 | |||
570.09 € | 1 | 75 jours | AC | 93|250 | 93|250 | -|- |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Protocole de prise en charge pour LON | — | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — |
Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — | Protocole de prise en charge pour CAN | — |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — | Protocole de prise en charge pour MODBUS | — |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — | Protocole de prise en charge pour SUCONET | — |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | — | Avec séparation de potentiel | Non | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension de la tension d'alimentation
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles