Interface de données, EM-PNET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2904472

Référence pièce
2904472
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

345.95 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114.5
Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet
Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Avec séparation de potentiel Non
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Oui
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Interface de données, EM-PNET, le numéro d'article est le suivant: 2904472.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2904472.

Assistance technique