Module de communication, MINI MCR-2-V8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905634
2905635
2905636
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur
(mm)

595.30 €

1 33 jours 56.8

595.30 €

1 7 jours 61

595.30 €

1 33 jours 56.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 51.1 Hauteur(mm) 104.1 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Avec séparation de potentiel Non Montage sur rail possible
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Assemblage en rack possible
Montage mural/direct Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation DC(V) -|- Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique