Carte de terminaison, IBS PCI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2725260

Référence pièce
2725260
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,866.58 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 168 Hauteur(mm) 107 Profondeur(mm) 20
Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Oui Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Redondance Non Vitesse de transmission(kbit/s)
Avec séparation de potentiel Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Type de transmission de données Autre Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Carte de terminaison, IBS PCI, le numéro d'article est le suivant: 2725260.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2725260.

Assistance technique