Convertisseurs FO, IBS OPTOSUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2731458
2732635
2740724
2740737
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 Vitesse de transmission
(kbit/s)

312.17 €

1 33 jours 12000000

312.17 €

1 7 jours 0500000

309.25 €

1 54 jours 0500000

309.25 €

1 54 jours 02000000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 65 Hauteur(mm) 16 Profondeur(mm) 59
Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0
Avec interface optique Oui Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Oui
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non
Redondance Non Avec séparation de potentiel Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Norme radio Bluetooth Non
Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Type de transmission de données Autre
Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique