Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1007352 |
2688093 |
2688433 |
2701239 |
2702655 |
2702671 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Mesure de fréquence | Type de tension d'alimentation | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Nombre de rotations | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.54 € | 1 | 7 jours | 35 | 54 | Non | DC | Oui | 0 | 19.2|19.2 | 19.2|19.2 | 19.2|30 | |||
526.15 € | 1 | 7 jours | 53.6 | 54 | Oui | DC | — | 2 | 24|24 | -|- | 19.2|30 | |||
401.54 € | 1 | 74 jours | 35 | 54 | Oui | DC | — | 2 | 24|24 | -|- | 19.2|30 | |||
650.77 € | 1 | 75 jours | 53.6 | 54 | Oui | DC | — | 1 | 24|24 | -|- | 19.2|30 | |||
1,017.69 € | 1 | 47 jours | 35 | 54 | Non | DC | — | 1 | 24|24 | -|- | -|- | |||
625.85 € | 1 | 7 jours | 53.6 | 65.5 | Non | — | — | 0 | -|- | -|- | -|- |
Loading...
Hauteur(mm) | 126.1 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Protocole de prise en charge pour LON | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 | Avec interface optique | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — |
Protocole de prise en charge pour CAN | — | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Convient pour compter | — | Convient pour la pondération | — |
Convient pour le contrôle de soudage | — | Convient pour le contrôle de la pression | — | Convient à NC | — |
Adapté pour SSI | — | Fonction positionnement électronique disponible | — | Adapté aux câbles CNC | — |
Convient pour la détection de données incrémentielles | — | Convient pour la détection de valeur absolue | — | Régulateur de flux possible | — |
Convient pour la mesure de flux | — | Convient pour le contrôleur de chemin | — | Convient pour le contrôleur de came | — |
Convient pour scie volante | — | Convient pour le contrôle multi-axes | — | Contrôleur mono-axe possible | — |
Convient pour le positionnement multi-axes | — | Positionnement mono-axe possible | — | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | — |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Encastrement avant possible | Oui | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme Radio Bluetooth | — | Norme Radio WLAN 802.11 | — | Réinitialisation automatique du bloc fonctionnel | Non |
Installation de protection de travail sans contact du bloc fonctionnel | Non | Sélection du mode de fonctionnement du bloc fonction | Non | Arrêt d'urgence du bloc fonctionnel | Non |
Blocage du redémarrage du bloc fonctionnel | Non | Contrôle d'accès aux blocs fonctionnels | Non | Bouton d'affirmation de bloc fonctionnel | Non |
Bloc fonctionnel commutation bimanuelle | Non | Maître de liaison I/O | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Bloc fonction de commande de contacteur | Non | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — |
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — | Protocole de support pour SafetyBUS p | — |
Convient pour le contrôle de la température | — | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Mesure de fréquence
Type de tension d'alimentation
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Nombre de rotations
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles