Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Profondeur intégrée(mm) | — | Utilisable pour fonctions de sécurité | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension de la tension d'alimentation | — | Protocole de prise en charge pour LON | — | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | — |
Nombre de prises RS-232 | — | Nombre de prises RS-422 | — | Nombre de prises RS-485 | — |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | — | Nombre de prises USB | — | Nombre de ports physiques parallèles | — |
Nombre de prises autres protocoles | — | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — |
Prise en charge du protocole PROFIBUS | — | Prise en charge du protocole CAN | — | Prise en charge du protocole INTERBUS | — |
Protocole de prise en charge pour KNX | — | Prise en charge du protocole MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — |
Prise en charge DeviceNet | — | Prise en charge du protocole SUCONET | — | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | — |
Nombre de boutons de fonction, programmable | — | Avec clavier filaire numérique | — | Avec clavier filaire alphanumérique | — |
Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(kilo-octet) | — | Avec indication de messages | — | Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) | — |
Représentation de la valeur de processus (sortie) possible | — | Valeur par défaut du processus (entrée) possible | — | Avec des recettes | — |
Nombre de niveaux de mot de passe | — | Avec sortie imprimante | — | Nombre de langues en ligne | — |
Degré de protection (IP), face avant | — | Nombre de lignes d'affichage | — | Nombre de caractères par ligne | — |
Hauteur maximale des caractères, affichage(mm) | — | Objets graphiques présentables | — | Largeur de face avant(mm) | — |
Hauteur de face avant(mm) | — | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — |
Nombre d’interfaces PROFINET | — | Nombre de ports physiques sans-fil | — | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Prise en charge du protocole PROFINET IO | — | Prise en charge du protocole PROFIsafe | — |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation DC(V) | -|- | Type d'affichage | — | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | Nombre de boutons à LED | — |
Nombre de boutons système | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles