Affichage numérique, FA MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2907064
2907216
2908781
2908782
2908800
2908801
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur intégrée
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (IP), face avant Largeur de face avant
(mm)
Hauteur de face avant
(mm)

716.50 €

1 7 jours 151.8-20|60IP659648

730.70 €

1 47 jours 175-20|60IP659648

530.60 €

1 47 jours 41.5-40|609648

661.90 €

1 19 jours 55.5-40|6013181.5

532.40 €

1 22 jours 41.5-40|609648

661.90 €

1 61 jours 55.5-40|6013181.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable pour fonctions de sécurité Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel Nombre de prises RS-232 Nombre de prises RS-422
Nombre de prises RS-485 Nombre d'interfaces matérielles série TTY Nombre de prises USB
Nombre de ports physiques parallèles Nombre de prises autres protocoles Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Prise en charge du protocole PROFIBUS Prise en charge du protocole CAN
Prise en charge du protocole INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Prise en charge du protocole MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Prise en charge DeviceNet Prise en charge du protocole SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Nombre de boutons de fonction, programmable Avec clavier filaire numérique
Avec clavier filaire alphanumérique Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(kilo-octet) Avec indication de messages
Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) Représentation de la valeur de processus (sortie) possible Valeur par défaut du processus (entrée) possible
Avec des recettes Nombre de niveaux de mot de passe Avec sortie imprimante
Nombre de langues en ligne Nombre de lignes d'affichage Nombre de caractères par ligne
Hauteur maximale des caractères, affichage(mm) Objets graphiques présentables Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Nombre d’interfaces PROFINET Nombre de ports physiques sans-fil
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Prise en charge du protocole PROFINET IO
Prise en charge du protocole PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) -|- Type d'affichage
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard
Nombre de boutons à LED Nombre de boutons système Degré de protection (NEMA)

Assistance technique