Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mécanisme de verrouillage | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 10 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
18.30 € | 10 | 7 jours | 55 | 73.65 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | 55 | 73.65 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
18.30 € | 10 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
18.30 € | 10 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
21.50 € | 9 | 7 jours | 55 | 73.72 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
19.80 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
19.80 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
19.80 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
19.80 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 93.79 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
22.70 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
22.70 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
26.30 € | 7 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
26.30 € | 7 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
22.70 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
22.70 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
26.30 € | 7 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
26.30 € | 7 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
13.10 € | 14 | 7 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
13.10 € | 14 | 7 jours | 55 | 73.36 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
15.50 € | 12 | 26 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 55 | 73.32 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Aucun | |||
13.10 € | 14 | 7 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
13.10 € | 14 | 7 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 55 | 73.57 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
14.30 € | 13 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
14.30 € | 13 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Latéralement | Aucun | |||
14.30 € | 13 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
14.30 € | 13 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 93.8 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
20.40 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
20.40 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Latéralement | Couvercle | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
17.60 € | 11 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
20.40 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
20.40 € | 9 | 7 jours | 56 | 104.17 | Leviers de verrouillage double | Autre | Couvercle | |||
11.19 € | 17 | 7 jours | 46.01 | 93.75 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
16.63 € | 11 | 7 jours | 45.78 | 93.74 | Levier de verrouillage simple | Autre | Aucun | |||
10.12 € | 18 | 7 jours | 55 | 73.01 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
15.15 € | 13 | 7 jours | 55 | 73 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
14.47 € | 13 | 7 jours | 55.86 | 104.2 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun | |||
19.43 € | 10 | 7 jours | 55.86 | 104.2 | Leviers de verrouillage double | Autre | Aucun |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | oui | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | Sans revêtement | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Mécanisme de verrouillage
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles