Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1034216
Largeur(mm) | 53 | Hauteur(mm) | — | Longueur(mm) | 151 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Nombre de roulements | 1 | B, avec joint | — |
Type d'ouverture | Rectangulaire | Degré de protection (IP), monté | IP54 | Plaque d'adaptation de Matériau | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque adaptatrice HC-B 26, le numéro d'article est le suivant: 1034216.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1034216.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles