Mini-bloc de jonction de traversée, MSBV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3073238
3249020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

1.15 €

200 50 jours Orange

1.07 €

200 50 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 800 Longueur(mm) 32
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 22 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort
Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|2.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 24 Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique