Bloc de jonction haute intensité, UBAL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1086465
1086466
1086468
1086469
1086470
1086471
1086475
1086476
1086477
1086478
1086479
1086480
1086498
1086499
1086501
1086502
1086503
1086504
1086505
1086506
1086507
1086508
1086509
1086510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

10.10 €

20 7 jours Gris82.519.2516|502.5|356|50145

10.10 €

20 7 jours Bleu82.519.2516|502.5|356|50145

10.71 €

20 26 jours Vert82.519.2516|50-|-6|50145

10.10 €

20 26 jours Noir82.519.2516|502.5|356|50145

10.71 €

20 36 jours Marron82.519.2516|50-|-6|50145

10.10 €

20 7 jours Jaune82.519.2516|502.5|356|50145

18.95 €

10 7 jours Gris93.625.15816|9516|7016|95220

18.95 €

10 7 jours Bleu93.625.15816|95-|-16|95220

20.09 €

10 26 jours Vert93.625.15816|95-|-16|95220

18.95 €

10 36 jours Noir93.625.15816|9516|7016|95220

20.09 €

10 36 jours Marron93.625.15816|9516|7016|95220

18.95 €

10 36 jours Jaune93.625.15816|9516|7016|95220

24.31 €

10 7 jours Gris105.530.56735|150-|-35|150290

24.31 €

10 7 jours Bleu105.530.56735|15035|12035|150290

25.77 €

10 36 jours Vert105.530.56735|15035|12035|150290

24.31 €

10 26 jours Noir105.530.56735|15035|12035|150290

25.77 €

10 26 jours Marron105.530.56735|15035|12035|150290

24.31 €

10 36 jours Jaune105.530.56735|150-|-35|150290

30.30 €

10 7 jours Gris13037.57035|24035|18535|240380

30.30 €

10 7 jours Bleu13037.57035|24035|18535|240380

32.12 €

10 26 jours Vert13037.57035|24035|18535|240380

30.30 €

10 21 jours Noir13037.57035|24035|18535|240380

32.12 €

10 21 jours Marron13037.57035|240-|-35|240380

30.30 €

10 28 jours Jaune13037.57035|24035|18535|240380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 1000 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|- Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e »

Assistance technique