Borne de dérivation de ligne principale, UDB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3071352

Référence pièce
3071352
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.39 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Marron Tension nominale(V) 400
Longueur(mm) 55 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 27 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 46 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 4 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 10|35
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 10|16 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 10|25 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 125
Version testée antidéflagrante « EX e »

Vous vous trouvez sur la page de Borne de dérivation de ligne principale, UDB, le numéro d'article est le suivant: 3071352.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3071352.

Assistance technique