Boîtier, base de montage de boîte, HC-STA-24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1082592
1082593
1082595
1082596
1082597
1082603
1082604
1082605
1085185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Avec couvercle à charnière Mécanisme de verrouillage

35.50 €

6 98 jours 68.7150.29nonLevier de verrouillage simple

35.50 €

6 98 jours 68.7151.62nonLevier de verrouillage simple

43.50 €

5 98 jours 103.24148.92ouiLevier de verrouillage simple

43.50 €

5 98 jours 103.24150.29ouiLevier de verrouillage simple

43.50 €

5 7 jours 103.24151.62ouiLevier de verrouillage simple

35.60 €

6 98 jours 57152.52nonLeviers de verrouillage double

35.60 €

6 98 jours 57153.89nonLeviers de verrouillage double

35.60 €

6 7 jours 57155.22nonLeviers de verrouillage double

35.50 €

6 98 jours 68.7148.92nonLevier de verrouillage simple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Couleur de boîtier
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Sans revêtement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Boîtier de prise Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Latéralement Position de la manille Couvercle Méthode de montage du câble

Assistance technique