Boîtier, boîtier manchon, HC-STA-D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424376
1424377
1424378
1424379
1424380
1424381
1424382
1424383
1424384
1424385
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Position de l'entrée de câble

13.75 €

14 7 jours 32.13Latéralement

18.80 €

10 7 jours 36.61Latéralement

13.75 €

14 7 jours 32.13Latéralement

18.80 €

10 7 jours 36.61Latéralement

18.80 €

10 7 jours 36.61Latéralement

13.75 €

14 7 jours 32.13Autre

18.80 €

10 7 jours 36.61Autre

13.75 €

14 7 jours 32.13Autre

18.80 €

10 7 jours 36.61Autre

18.80 €

10 7 jours 36.61Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Hauteur(mm) 90.5 Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Sans revêtement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique